- 品番:
- DK 7030093
- 製品説明
- プロセッシングユニットと CAN バスセンサー III、CAN バスユニット III、CAN バスコントロールユニット III のバス形成や相互の接続に使用します。長さの異なるケーブルが用意されているので、CMC III システムを独自の構成に基づく様々な用途に適用することもできます。
- 用途
- CANバスユニットの接続
- 個々のCANバスユニットの情報転送と電力転送。
- 長さ
- 2 m
- 寸法:
- 長さ: 2 m
- インターフェース/接続箇所
- プラグ (タイプ): RJ45RJ45
- 動作温度範囲
- 0 °C...55 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 5...95 %
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.07 kg
- 総質量
- 0.081 kg
- 関税率番号
- 85444290
- EAN
- 4028177659445
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 製品説明
- DK CMC III CAN bus connection cable, L: 2 m, type: RJ45
- データシート
- Graphics