コンプレッサー

品番: SK 3397983

品番:
SK 3397983
同梱品
固定部品
定格電圧
380 V~415 V、50 Hz
440 V~460 V、60 Hz
1パック
1 個
純質量
29 kg
総質量
30 kg
関税率番号
84143020
EAN
4028177672789
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27189269