コンプレッサー

品番: SK 3398054

品番:
SK 3398054
同梱品
固定部品
定格電圧
380 V~420 V、三相、50 Hz
440 V~480 V、60 Hz
1パック
1 個
純質量
20.62 kg
総質量
22.62 kg
関税率番号
84143020
EAN
4028177694408
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27189269