ルーフ型ファン用アダプターフレーム

品番: SK 5050700

突起付ルーフプレートへの、新しい世代のルーフ型ファンの取り付け用。幅x奥行 258 x 258 mm カットアウト付き。

品番:
SK 5050700
同梱品
固定部品
取り付け用カットアウト
幅:258 mm
奥行:258 mm
寸法:
幅: 385 mm
高さ: 50 mm
奥行: 305 mm
1パック
1 個
純質量
2.14 kg
総質量
2.34 kg
関税率番号
84145915
EAN
4028177951952
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
29170101
製品説明
SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 385x305mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 345x265mm, for old roof mounted fan: 3148007, 3149007, 3169007
資料
マニュアル