ルーフ型ファン用アダプターフレーム

品番: SK 5050701

突起付ルーフプレートへの、新しい世代のルーフ型ファンの取り付け用。幅x奥行 258 x 258 mm カットアウト付き。

品番:
SK 5050701
同梱品
固定部品
取り付け用カットアウト
幅:258 mm
奥行:258 mm
寸法:
幅: 515 mm
高さ: 50 mm
奥行: 300 mm
1パック
1 個
純質量
2.76 kg
総質量
2.96 kg
関税率番号
84145915
EAN
4028177951945
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
29170101
製品説明
SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 515x300mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 475x260mm, for old roof mounted fan: 3149410, 3149420, 3149440,
資料
マニュアル