- 品番:
- SK 5050702
- 同梱品
- 固定部品
- 取り付け用カットアウト
- 幅:258 mm
奥行:258 mm - 寸法:
- 幅: 530 mm
高さ: 50 mm
奥行: 430 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.72 kg
- 総質量
- 3.92 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177951938
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- 製品説明
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 530x430mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 490x390mm, for old roof mounted fan: 8801380
- 資料
- マニュアル