- 品番:
- SK 3399911
- 仕様
- ウォール型
- メリット
- プリーツフィルターを使用 (出荷時状態) しているため、最大限の風量を実現
- ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました
- 最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に
- 工具不要の組み立て
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む
- 寸法:
- 幅: 148.5 mm
高さ: 148.5 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.25 kg
- 総質量
- 0.305 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177001534
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716