フィルターハウジング フィルターファン用

品番: SK 3399914

平面に、工具を使用せずに取り付けることのできる、フィルターハウジングユニット一式。

品番:
SK 3399914
仕様
ウォール型
メリット
プリーツフィルターを使用 (出荷時状態) しているため、最大限の風量を実現
ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました
最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に
工具不要の組み立て
塗装色
RAL 7035
同梱品
組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む
寸法:
幅: 323 mm
高さ: 323 mm
1パック
1 個
純質量
0.96 kg
総質量
1.521 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177001336
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716