凝縮水収集ボトル

品番: SK 5050585

品番:
SK 5050585
寸法:
幅: 80 mm
高さ: 108 mm
奥行: 80 mm
内容量
500 ml
1パック
5 個
純質量
0.225 kg
総質量
0.363 kg
関税率番号
84159000
EAN
4028177810181
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27189269
製品説明
凝縮水収集ボトル、広口ボトル、容積約0.5 l