- 品番:
- SK 3239624
- 仕様
- ウォール型
EMC
- 製品説明
- EMC フィルターファンは、高いシールド効果と減衰効果を提供し、EN 61587-3 に準拠した要件レベル 2 を満たします。
- 製品変更
- 2024年 5月以降、接続端子のカバーは、トップサームフィルターファンユニットに付属しなくなりました。試験時に、規範的に不要であること、なおかつ機能や動作の安全性を損なわないことが判明しました。
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 組み立て済みユニット一式、フリースフィルターマットを含む
- ファン
- 軸流、直流モーター
- フリースフィルターマット付きフィルタールーバーを使用した場合の風量 (数量 x 品番)
- 1 x 3239060: 74 m³/h
- 2 x 3239060: 84 m³/h
- 風量 (無障害フロー)、フリースフィルターを使用、DC
- 100 m³/h
- 定格電圧
- 24 V (DC)
- 定格電流 最大
- DC の場合: 0.24 A
- 定格出力 Pel
- DC の場合: 5.7 W
- 寸法:
- 幅: 204 mm
高さ: 204 mm
- 取り付け可能寸法
- 実装可能奥行き: 24 mm
取り付け可能奥行: 90 mm
- 取り付け用カットアウト
- カットアウト 幅: 177 mm
カットアウト高さ: 177 mm
- 注記:
- エネルギー効率の改善や機器の寿命を延ばすために、サーモスタットまたは温度表示&サーモスタットの使用をお勧めします。
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 54、フリースフィルターの使用で
- IP 56、フリースフィルターと防水フードの使用で
- 保護等級、NEMA
- Type 12、フリースフィルターの使用で
- Type 3R、フリースフィルターと防水フードの使用で
- Type 4X、フリースフィルターと防水フードの使用で
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 2 A
- 耐用年数
- 95,500 h
- 動作温度範囲
- -15 °C...55 °C
- 保管温度範囲
- -30 °C...70 °C
- 騒音レベル
- DC の場合: 46 dB(A)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.1 kg
- 総質量
- 1.24 kg
- 関税率番号
- 84145915
- EAN
- 4028177985551
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 製品説明
-
SK トップサーム フィルターファンユニット、100 m³/h、24 V (DC)、幅x高さx奥行:204 x 204 x 24 mm、EMC