トップサームフィルターファン EMC

品番: SK 3244600

面に工具なしで取り付けられる、完全なEMCシールド付きファンユニット。換気性能:20 - 900m³/h。保護等級は基準に従ってIP 54。

品番:
SK 3244600
仕様
ウォール型
EMC
製品説明
EMC フィルターファンは、高いシールド効果と減衰効果を提供し、EN 61587-3 に準拠した要件レベル 2 を満たします。
製品変更
2024年 5月以降、接続端子のカバーは、トップサームフィルターファンユニットに付属しなくなりました。試験時に、規範的に不要であること、なおかつ機能や動作の安全性を損なわないことが判明しました。
塗装色
RAL 7035
同梱品
組み立て済みユニット一式、フリースフィルターマットを含む
ファン
斜流、単相コンデンサーモーター
風量 (無障害フロー)
50 Hz の場合: 700 m³/h
60 Hz の場合: 770 m³/h
フリースフィルターマット付きフィルタールーバーを使用した場合の風量 (数量 x 品番)
1 x 3243060: 485/520 m³/h
2 x 3243060: 570/630 m³/h
定格電圧
230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大
50 Hz の場合: 0.43 A
60 Hz の場合: 0.6 A
定格出力 Pel
50 Hz の場合: 95 W
60 Hz の場合: 135 W
寸法:
幅: 323 mm
高さ: 323 mm
取り付け可能寸法
実装可能奥行き: 25 mm
取り付け可能奥行: 130.5 mm
取り付け用カットアウト
カットアウト 幅: 292 mm
カットアウト高さ: 292 mm
注記:
エネルギー効率の改善や機器の寿命を延ばすために、サーモスタットまたは温度表示&サーモスタットの使用をお勧めします。
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 54、フリースフィルターの使用で
IP 56、フリースフィルターと防水フードの使用で
保護等級、NEMA
Type 12、フリースフィルターの使用で
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X、フリースフィルターと防水フードの使用で
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
ファンの寿命 (L10、40°C)
50 Hz の場合: 66,000 h
60 Hz の場合: 64,000 h
動作温度範囲
-30 °C...55 °C
保管温度範囲
-30 °C...70 °C
騒音レベル
50 Hz の場合: 65 dB(A)
60 Hz の場合: 66 dB(A)
1パック
1 個
純質量
3.72 kg
総質量
4.94 kg
関税率番号
84145915
EAN
4028177652484
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
製品説明
SK fan-and-filter unit TopTherm, 700/770 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 323 x 323 x 25 mm, EMC
取得認証
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
Shielding/attenuation diagram
詳細技術情報