- 品番:
- SK 3245600
- 仕様
- ウォール型
EMC
- 製品説明
- EMC フィルターファンは、高いシールド効果と減衰効果を提供し、EN 61587-3 に準拠した要件レベル 2 を満たします。
- 製品変更
- 2024年 5月以降、接続端子のカバーは、トップサームフィルターファンユニットに付属しなくなりました。試験時に、規範的に不要であること、なおかつ機能や動作の安全性を損なわないことが判明しました。
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 組み立て済みユニット一式、フリースフィルターマットを含む
- ファン
- 斜流、ECモーター
- 風量 (無障害フロー)
- 50 Hz の場合: 890 m³/h
60 Hz の場合: 890 m³/h
- フリースフィルターマット付きフィルタールーバーを使用した場合の風量 (数量 x 品番)
- 1 x 3243060: 630/630 m³/h
- 2 x 3243060: 770/770 m³/h
- 定格電圧
- 200 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 1.33 A
60 Hz の場合: 1.33 A
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 165 W
60 Hz の場合: 165 W
- 寸法:
- 幅: 323 mm
高さ: 323 mm
- 取り付け可能寸法
- 実装可能奥行き: 25 mm
取り付け可能奥行: 130.5 mm
- 取り付け用カットアウト
- カットアウト 幅: 292 mm
カットアウト高さ: 292 mm
- 注記:
- エネルギー効率の改善や機器の寿命を延ばすために、サーモスタットまたは温度表示&サーモスタットの使用をお勧めします。
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP51、フリースフィルターの使用で
- IP 56、フリースフィルターと防水フードの使用で
- 保護等級、NEMA
- タイプ 1
- Type 12
- Type 3
- Type 3R、フリースフィルターと防水フードの使用で
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
- 耐用年数
- 59,000 h
- 動作温度範囲
- -25 °C...55 °C
- 保管温度範囲
- -25 °C...70 °C
- 騒音レベル
- 50 Hz の場合: 72 dB(A)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.622 kg
- 総質量
- 3.822 kg
- 関税率番号
- 84145915
- EAN
- 4028177652491
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 製品説明
-
SK トップサーム フィルターファンユニット、890/890 m³/h、200~240 V、単相、50/60 Hz、幅x高さx奥行:323x323x25 mm、EMC