ラック型ファン、19インチ用 風量 320 ~ 480 m³/h

品番: SK 3342024

19インチ機器取り付け面に直接設置するラックマウント型ファンです。この設置により、エンクロージャー内の空気が常に循環されるので、熱だまりの発生が防止されます。

品番:
SK 3342024
製品説明
19インチ機器取り付け面に直接設置するラックマウント型ファンです。この設置により、エンクロージャー内の空気が常に循環されるので、熱だまりの発生が防止されます。
塗装色
RAL 7035
同梱品
配線済みユニット
端子板および固定部品を含む
風量 (無障害フロー)
480 m³/h
品番について
納期についてはお問合せ下さい
定格電圧
24 V (DC)
定格電流 最大
DC の場合: 0.74 A
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 6 A
寸法:
幅: 482.6 mm
高さ: 44 mm
奥行: 200 mm
ファンの軸間距離
105 mm
ファンの数
3
騒音レベル
DC の場合: 51 dB(A)
動作温度範囲
-10 °C...55 °C
1パック
1 個
純質量
1.75 kg
総質量
1.86 kg
関税率番号
84145915
EAN
4028177041509
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
製品説明
SK rack-mounted fan, for 482.6 mm (19"), 480 m³/h, 24 V (DC), WHD: 482.6 x 44 x 200 mm
取得認証
UR + C-UR (recognized)
VDE
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報