この製品の販売終了日:: 2026/12/30
- 品番:
- SK 3144000
- 製品説明
- 19インチ機器取り付け面に直接設置するクロスフローファンは、特に良好な騒音特性を備えた幅広のローターによって他のファンと一線を画しています。
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 配線済みユニット
フィルターマット - 回転速度
- 2,245 rpm
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 37 W
60 Hz の場合: 46 W - 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 0.16 A
60 Hz の場合: 0.22 A - 寸法:
- 幅: 482.6 mm
高さ: 88 mm
奥行: 163 mm - 騒音レベル
- 50 Hz の場合: 52 dB(A)
60 Hz の場合: 62 dB(A) - 最大静的圧力差
- 65 ‐ 70 Pa
- 動作温度範囲
- -10 °C...55 °C
- 50 Hz 時の内部サイクル
- 320 m³/h
- 60 Hz 時の内部サイクル
- 330 m³/h
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.2 kg
- 総質量
- 2.4 kg
- 関税率番号
- 84145915
- EAN
- 4028177037137
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 製品説明
- SK tangential fan, for 482.6 mm (19"), 320 m³/h, 230 V, 50/60 Hz, WHD: 482.6 x 88 x 158 mm
- 適合宣言書
- CE適合宣言書