ルーフ型ファン/ ルーフベント

品番: SK 3148007

充分なスペースがあれば、どのトップパネルにでも取り付け可能です。換気性能:360 m³/h。

品番:
SK 3148007
仕様
ファンモーターなし
製品変更
取り付け用カットアウトに互換性はありません。トップパネルを引き続き使用する場合は、アダプターフレーム 5050.700 が必要になります。
材質
鋼板、塗装済み
塗装色
RAL 7035
同梱品
密閉部品および固定部品
穴加工用テンプレート
寸法:
幅: 420 mm
高さ: 65 mm
奥行: 340 mm
取り付け用カットアウト
カットアウト 幅: 345 mm
カットアウト 奥行: 265 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 43
注記:
フィルターホルダーとフィルターマットを付け加えると、ルーフベント 3148.007の保護等級は IP 44になります。
動作温度範囲
-10 °C...60 °C
1パック
1 個
純質量
2.644 kg
総質量
2.844 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177165335
ECLASS 8.0
27180716
製品説明
SK Roof vent, without fan motor, WHD: 420x65x340 mm
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報