- 品番:
- SK 3149007
- 仕様
- 配線済みユニット、ラジアル型ファン装備
- 製品変更
- 取り付け用カットアウトに互換性はありません。トップパネルを引き続き使用する場合は、アダプターフレーム 5050.700 が必要になります。
- 材質
- 鋼板、塗装済み
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 密閉部品および固定部品
穴加工用テンプレート
電源ケーブル(3 m)
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 42 W
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 0.2 A
- 寸法:
- 幅: 420 mm
高さ: 95 mm
奥行: 340 mm
- 取り付け用カットアウト
- カットアウト 幅: 345 mm
カットアウト 奥行: 265 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 43
- 注記:
- フィルターホルダーとフィルターマットを付け加えると、ルーフベント 3148.007の保護等級は IP 44になります。
- 動作温度範囲
- -10 °C...60 °C
- 騒音レベル
- 50 Hz の場合: 53 dB(A)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 5.824 kg
- 総質量
- 6.131 kg
- 関税率番号
- 84145915
- EAN
- 4028177165342
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 製品説明
-
SK Roof-mounted fan, 360 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 420x95x340 mm