ルーフ型ファン/ ルーフベント

品番: SK 3169007

充分なスペースがあれば、どのトップパネルにでも取り付け可能です。換気性能:360 m³/h。

品番:
SK 3169007
仕様
配線済みユニット、ラジアル型ファン装備
製品変更
取り付け用カットアウトに互換性はありません。トップパネルを引き続き使用する場合は、アダプターフレーム 5050.700 が必要になります。
材質
鋼板、塗装済み
塗装色
RAL 7035
同梱品
密閉部品および固定部品
穴加工用テンプレート
電源ケーブル(3 m)
定格電圧
115 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel
50 Hz の場合: 65 W
定格電流 最大
50 Hz の場合: 0.55 A
寸法:
幅: 420 mm
高さ: 95 mm
奥行: 340 mm
取り付け用カットアウト
カットアウト 幅: 345 mm
カットアウト 奥行: 265 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 43
注記:
フィルターホルダーとフィルターマットを付け加えると、ルーフベント 3148.007の保護等級は IP 44になります。
動作温度範囲
-10 °C...60 °C
騒音レベル
50 Hz の場合: 53 dB(A)
1パック
1 個
純質量
5.828 kg
総質量
6.135 kg
関税率番号
84145915
EAN
4028177165359
ECLASS 8.0
27180716
製品説明
SK Roof-mounted fan, 360 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 420x95x340 mm
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報