- 品番:
- SK 3149410
- 製品説明
- ルーフ型ファンは、冷却能力が低もしくは中クラスに入るトップサーム ルーフ型クーリングユニットのカットアウトにぴったり収まります。
- 製品変更
- 取り付け用カットアウトに互換性はありません。トップパネルを引き続き使用する場合は、アダプターフレーム 5050.701 が必要になります。
- 材質
- 鋼板、塗装済み
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 配線済みユニット、ラジアル型ファン装備
密閉部品および固定部品
- 定格電圧
- 115 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 120 W
60 Hz の場合: 170 W
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 1.1 A
60 Hz の場合: 1.6 A
- 寸法:
- 幅: 550 mm
高さ: 125 mm
奥行: 370 mm
- 取り付け用カットアウト
- カットアウト 幅: 475 mm
カットアウト 奥行: 260 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 43
- 動作温度範囲
- -10 °C...55 °C
- 騒音レベル
- 50 Hz の場合: 68 dB(A)
60 Hz の場合: 69 dB(A)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 9.031 kg
- 総質量
- 9.506 kg
- 関税率番号
- 84145915
- EAN
- 4028177387119
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 製品説明
-
SK TopTherm roof-mounted fan, 400 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 550x125x370 mm