トップサーム ルーフ型ファン TS 8用

品番: SK 3149420

TS 用ルーフ型ファンは、トップサームルーフ型クーリングユニットのカットアウトにぴったりフィットします。また十分な面積を有するルーフへ取り付け可能です。取り付け用カットアウトは、VX IT 製品ファミリーの後継品とは互換性がありません。VX IT でトップパネルを引き続き使用する場合は、アダプターフレーム 5050.701 が必要になります。

品番:
SK 3149420
製品説明
ルーフ型ファンは、冷却能力が低もしくは中クラスに入るトップサーム ルーフ型クーリングユニットのカットアウトにぴったり収まります。
製品変更
取り付け用カットアウトに互換性はありません。トップパネルを引き続き使用する場合は、アダプターフレーム 5050.701 が必要になります。
材質
鋼板、塗装済み
塗装色
RAL 7035
同梱品
配線済みユニット、ラジアル型ファン装備
密閉部品および固定部品
定格電圧
230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel
50 Hz の場合: 120 W
60 Hz の場合: 170 W
定格電流 最大
50 Hz の場合: 0.55 A
60 Hz の場合: 0.88 A
寸法:
幅: 550 mm
高さ: 125 mm
奥行: 370 mm
取り付け用カットアウト
カットアウト 幅: 475 mm
カットアウト 奥行: 260 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 43
動作温度範囲
-10 °C...55 °C
騒音レベル
50 Hz の場合: 68 dB(A)
60 Hz の場合: 69 dB(A)
1パック
1 個
純質量
9.119 kg
総質量
9.599 kg
関税率番号
84145915
EAN
4028177387126
ECLASS 8.0
27180716
製品説明
SK TopTherm roof-mounted fan, 400 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 550x125x370 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル