Blue e+ フィルターファンユニット EMC

品番: SK 3240810

平面に、工具を使用せずに取り付けることのできる、EMC シールド仕様のフィルターファンユニット一式。風量 20 ~ 900 m³/h

品番:
SK 3240810
仕様
ウォール型
EMC
製品説明
EMC フィルターファンは、高いシールド効果と減衰効果を提供し、EN 61587-3 に準拠した要件レベル 2 を満たします。
メリット
ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました
最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に
斜流ファン技術は、圧力安定性を向上させ、エンクロージャー内の均一かつ安定した換気を実現します
工具不要の組み立て
材質
プラスチック
塗装色
RAL 7035
同梱品
組み立て済みユニット一式、EMC フィルターマットを含む
ファン
斜流、くま取りモーター
風量 (無障害フロー)、フリースフィルター付き
50 Hz の場合: 175 m³/h
60 Hz の場合: 157 m³/h
風量、付属するフィルタールーバー併用時 (フリースフィルターを使用)
50 Hz の場合: 130 m³/h
60 Hz の場合: 112 m³/h
定格電圧
115 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel
50 Hz の場合: 35.5 W
60 Hz の場合: 38.2 W
定格電流 最大
50 Hz の場合: 0.41 A
60 Hz の場合: 0.42 A
寸法:
幅: 255 mm
高さ: 255 mm
奥行: 129 mm
取り付け可能奥行
108 mm
取り付け用カットアウト
カットアウト 幅: 224 mm
カットアウト高さ: 224 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 54、フリースフィルターの使用で
IP 56、フリースフィルターと防水フードの使用で
保護等級、NEMA
Type 12、フリースフィルターの使用で
Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルターと防水フードの使用で
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
注記:
エネルギー効率の改善や機器の寿命を延ばすために、サーモスタットまたは温度表示&サーモスタットの使用をお勧めします。
動作温度範囲
-30 °C...55 °C
保管温度範囲
-30 °C...70 °C
騒音レベル
50 Hz の場合: 48 dB(A)
60 Hz の場合: 45 dB(A)
1パック
1 個
純質量
1.82 kg
総質量
1.82 kg
関税率番号
84145915
EAN
4028177998087
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
製品説明
SK Blue e+ フィルターファンユニット、EMC、175/157 m³/h、115 V、単相、50 Hz/60 Hz、幅x高さx奥行 255x255x129 mm、RAL 7035
取得認証
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
Shielding/attenuation diagram
技術システムマニュアル