- 品番:
- SK 3244810
- 仕様
- ウォール型
EMC
- 製品説明
- EMC フィルターファンは、高いシールド効果と減衰効果を提供し、EN 61587-3 に準拠した要件レベル 2 を満たします。
- メリット
- ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました
- 最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に
- 斜流ファン技術は、圧力安定性を向上させ、エンクロージャー内の均一かつ安定した換気を実現します
- 工具不要の組み立て
- 材質
- プラスチック
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 組み立て済みユニット一式、EMC フィルターマットを含む
- ファン
- 斜流、単相コンデンサーモーター
- 風量 (無障害フロー)、フリースフィルター付き
- 50 Hz の場合: 700 m³/h
60 Hz の場合: 770 m³/h
- 風量、付属するフィルタールーバー併用時 (フリースフィルターを使用)
- 50 Hz の場合: 537 m³/h
60 Hz の場合: 587 m³/h
- 定格電圧
- 115 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 120.7 W
60 Hz の場合: 166.1 W
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 1.06 A
60 Hz の場合: 1.47 A
- 寸法:
- 幅: 323 mm
高さ: 323 mm
奥行: 156 mm
- 取り付け可能奥行
- 136 mm
- 取り付け用カットアウト
- カットアウト 幅: 292 mm
カットアウト高さ: 292 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 54、フリースフィルターの使用で
- IP 56、フリースフィルターと防水フードの使用で
- 保護等級、NEMA
- Type 12、フリースフィルターの使用で
- Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルターと防水フードの使用で
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 6 A
- 注記:
- エネルギー効率の改善や機器の寿命を延ばすために、サーモスタットまたは温度表示&サーモスタットの使用をお勧めします。
- 動作温度範囲
- -30 °C...55 °C
- 保管温度範囲
- -30 °C...70 °C
- 騒音レベル
- 50 Hz の場合: 64 dB(A)
60 Hz の場合: 66 dB(A)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.84 kg
- 総質量
- 4.787 kg
- 関税率番号
- 84145915
- EAN
- 4028177997851
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 製品説明
-
SK Blue e+ フィルターファンユニット、EMC、700/770 m³/h、115 V、単相、50 Hz/60 Hz、幅x高さx奥行 323x323x156 mm、RAL 7035