Blue e+ フィルタールーバー

品番: SK 3240308

フィルターファンユニットと併用するフィルタールーバーは、エンクロージャー (制御盤) 内の熱損失を排出し、エンクロージャー (制御盤) を換気し、熱に弱い部品を保護するために使用されます。このことは、エンクロージャー (制御盤) 内の許容温度を下回る周囲の空気を直接吸入することによって実現します。

品番:
SK 3240308
仕様
ウォール型
メリット
ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました
最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に
工具不要の組み立て
材質
プラスチック
塗装色
RAL 9005
同梱品
フィルタールーバー
プリーツフィルター
取り付け用カットアウト
カットアウト 幅: 224 mm
カットアウト高さ: 224 mm
適用品番
SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx
寸法:
幅: 255 mm
高さ: 255 mm
奥行: 45.2 mm
保護等級、NEMA
Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で
Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で
IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で
IP 56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
1パック
1 個
純質量
0.45 kg
総質量
0.665 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177998353
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
製品説明
SK Blue e+ フィルタールーバー、フィルターファンユニット 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx 用、幅x高さ 255 × 255 mm、RAL 9005
取得認証
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
データシート
技術システムマニュアル