Blue e+ フィルタールーバー EMC

品番: SK 3243400

フィルターファンユニットと併用するフィルタールーバーは、エンクロージャー (制御盤) 内の熱損失を排出し、エンクロージャー (制御盤) を換気し、熱に弱い部品を保護するために使用されます。このことは、エンクロージャー (制御盤) 内の許容温度を下回る周囲の空気を直接吸入することによって実現します。

品番:
SK 3243400
仕様
ウォール型
EMC
メリット
ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました
最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に
工具不要の組み立て
塗装色
RAL 7035
同梱品
フィルタールーバー
EMC フィルターマット
取り付け用カットアウト
カットアウト 幅: 292 mm
カットアウト高さ: 292 mm
適用品番
SK 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx
寸法:
幅: 323 mm
高さ: 323 mm
奥行: 44.7 mm
保護等級、NEMA
Type 12、フリースフィルターの使用で
Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルターと防水フードの使用で
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 54、フリースフィルターの使用で
IP 56、フリースフィルターと防水フードの使用で
1パック
1 個
純質量
0.94 kg
総質量
0.941 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177998315
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
製品説明
SK Blue e+ フィルタールーバー、EMC、フィルターファンユニット 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx 用、幅x高さ 323 × 323 mm、RAL 7035
取得認証
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
データシート
Shielding/attenuation diagram
技術システムマニュアル