ルーフ型ファン/ ルーフベント

品番: SK 3138000

新世代のルーフ型ファンは、すべてのサイズのためのシステムです。すべての出力クラスに同じカットアウトが適用されます。効率の良いエアフローが圧力損失を極力抑えます。そして、高い保護等級 IP 54 は、革新的なクランプ式固定によって実現します。

品番:
SK 3138000
仕様
ルーフ型
製品説明
内側からも外側からも取り付けることのできる、高い保護等級を備えたルーフ型ファン。
材質
プラスチック ABS
塗装色
RAL 7035
同梱品
組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む
ファン
ファンモーター無し
寸法:
幅: 400 mm
高さ: 133 mm
奥行: 400 mm
取り付け可能奥行
27.5 mm
取り付け用カットアウト
カットアウト 幅: 258 mm
カットアウト 奥行: 258 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 21 (フィルターマット無しの場合)
IP 54 (プリーツフィルターを含む)
保護等級、NEMA
NEMA 12
注記:
オプションのフリースフィルターを使用すると、保護等級を IP 55 に高めることができます (アクセサリを参照)。
エネルギー効率の改善や機器の寿命を延ばすために、サーモスタットまたは温度表示&サーモスタットの使用をお勧めします。
動作温度範囲
-20 °C...55 °C
保管温度範囲
-40 °C...70 °C
1パック
1 個
純質量
3.2 kg
総質量
3.5 kg
関税率番号
84145915
EAN
4028177709188
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
製品説明
SK roof-mounted fan, roof vent, WHD: 400 x 133 x 400 mm, without fan motor
取得認証
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報