ルーフ型ファン/ ルーフベント

品番: SK 3139100

新世代のルーフ型ファンは、すべてのサイズのためのシステムです。すべての出力クラスに同じカットアウトが適用されます。効率の良いエアフローが圧力損失を極力抑えます。そして、高い保護等級 IP 54 は、革新的なクランプ式固定によって実現します。

品番:
SK 3139100
仕様
ルーフ型
製品説明
内側からも外側からも取り付けることのできる、高い保護等級を備えたルーフ型ファン。
塗装色
RAL 7035
同梱品
組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む
ファン
ラジアル、コンデンサーモーター
風量 (無障害フロー)、プリーツフィルター付き
50 Hz の場合: 474 m³/h
60 Hz の場合: 514 m³/h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 360/373 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 360/382 m³/h
2 x 3243300: 410/440 m³/h
風量 無障害フロー (フィルターマット無し)
50 Hz の場合: 500 m³/h
60 Hz の場合: 525 m³/h
定格電圧
220 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel
50 Hz の場合: 51 W
60 Hz の場合: 62 W
定格電流 最大
50 Hz の場合: 0.23 A
60 Hz の場合: 0.27 A
寸法:
幅: 400 mm
高さ: 133 mm
奥行: 400 mm
取り付け可能奥行
34.6 mm
取り付け用カットアウト
カットアウト 幅: 258 mm
カットアウト 奥行: 258 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 21 (フィルターマット無しの場合)
IP 54 (プリーツフィルターを含む)
保護等級、NEMA
NEMA 12
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 3 A
注記:
オプションのフリースフィルターを使用すると、保護等級を IP 55 に高めることができます (アクセサリを参照)。
エネルギー効率の改善や機器の寿命を延ばすために、サーモスタットまたは温度表示&サーモスタットの使用をお勧めします。
ファンの寿命 (L10、40°C)
50 Hz の場合: 69,000 h
60 Hz の場合: 67,600 h
動作温度範囲
-20 °C...55 °C
保管温度範囲
-40 °C...70 °C
騒音レベル
50 Hz の場合: 52 dB(A)
60 Hz の場合: 54 dB(A)
1パック
1 個
純質量
5.16 kg
総質量
5.66 kg
関税率番号
84145915
EAN
4028177709171
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
製品説明
SK Roof-mounted fan TopTherm, 500/525 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 133 x 400 mm
取得認証
30 - KC Korea
CSA
TÜV (技術検査協会) 安全性試験済み
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報