- 品番:
- SK 3140500
- 仕様
- ルーフ型
EC
- 製品説明
- エネルギー効率の良い、高性能ルーフ型ファン。標準仕様の、タコシグナルアウトプット付き制御インターフェースは、ファンのアクティブ化およびファンの回転速度と機能の監視を可能にします。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む
- ファン
- ラジアル、ECモーター
- 風量 (無障害フロー)、プリーツフィルター付き
- 50 Hz の場合: 976 m³/h
60 Hz の場合: 976 m³/h
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 690 m³/h
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 690 m³/h
- 2 x 3243300: 830 m³/h
- 風量 無障害フロー (フィルターマット無し)
- 50 Hz の場合: 1,069 m³/h
60 Hz の場合: 1,069 m³/h
- 定格電圧
- 220 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 129 W
60 Hz の場合: 129 W
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 1 A
60 Hz の場合: 1 A
- 寸法:
- 幅: 400 mm
高さ: 133 mm
奥行: 400 mm
- 取り付け可能奥行
- 34.6 mm
- 取り付け用カットアウト
- カットアウト 幅: 258 mm
カットアウト 奥行: 258 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 21 (フィルターマット無しの場合)
- IP 54 (プリーツフィルターを含む)
- 保護等級、NEMA
- NEMA 12
- 制御インターフェース
- はい
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 3 A
- 注記:
- オプションのフリースフィルターを使用すると、保護等級を IP 55 に高めることができます (アクセサリを参照)。
- ファンの監視や、より効率的な稼働には、EC 回転速度コントローラーのご使用をお勧めいたします。
- ファンの寿命 (L10、40°C)
- 50 Hz の場合: 84,000 h
60 Hz の場合: 84,000 h
- 動作温度範囲
- -20 °C...55 °C
- 保管温度範囲
- -40 °C...70 °C
- 騒音レベル
- 50 Hz の場合: 60 dB(A)
60 Hz の場合: 60 dB(A)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 5.6 kg
- 総質量
- 5.82 kg
- 関税率番号
- 84145915
- EAN
- 4028177709126
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 製品説明
-
SK roof-mounted fan TopTherm, 1069/1069 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 133 x 400 mm, EC-Technology