ルーフ型ファン EC テクノロジー

品番: SK 3140510

新世代の EC型ルーフ型ファンは、すべてのサイズのためのシステムです。すべての出力クラスに同じカットアウトが適用されます。効率の良いエアフローが圧力損失を極力抑えます。そして、高い保護等級 IP 54 は、革新的なクランプ式固定によって実現します。標準仕様の、タコシグナルアウトプット付き制御インターフェースは、ファンのアクティブ化および回転速度と機能の監視を可能にします。

品番:
SK 3140510
仕様
ルーフ型
EC
製品説明
エネルギー効率の良い、高性能ルーフ型ファン。標準仕様の、タコシグナルアウトプット付き制御インターフェースは、ファンのアクティブ化およびファンの回転速度と機能の監視を可能にします。
材質
プラスチック ABS
塗装色
RAL 7035
同梱品
組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む
ファン
ラジアル、ECモーター
風量 (無障害フロー)、プリーツフィルター付き
60 Hz の場合: 975 m³/h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 690 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 690 m³/h
2 x 3243300: 830 m³/h
風量 無障害フロー (フィルターマット無し)
60 Hz の場合: 1,069 m³/h
定格電圧
115 V、単相、60 Hz
定格出力 Pel
60 Hz の場合: 112 W
定格電流 最大
60 Hz の場合: 1.51 A
寸法:
幅: 400 mm
高さ: 133 mm
奥行: 400 mm
取り付け可能奥行
34.6 mm
取り付け用カットアウト
カットアウト 幅: 258 mm
カットアウト 奥行: 258 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 21 (フィルターマット無しの場合)
IP 54 (プリーツフィルターを含む)
保護等級、NEMA
NEMA 12
制御インターフェース
はい
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 3 A
注記:
オプションのフリースフィルターを使用すると、保護等級を IP 55 に高めることができます (アクセサリを参照)。
ファンの監視や、より効率的な稼働には、EC 回転速度コントローラーのご使用をお勧めいたします。
ファンの寿命 (L10、40°C)
50 Hz の場合: 82,000 h
60 Hz の場合: 82,000 h
動作温度範囲
-20 °C...55 °C
保管温度範囲
-40 °C...70 °C
騒音レベル
60 Hz の場合: 60 dB(A)
1パック
1 個
純質量
5.3 kg
総質量
6 kg
関税率番号
84145915
EAN
4028177805767
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
製品説明
SK roof-mounted fan TopTherm, 1069/1069 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 133 x 400 mm, EC-Technology
取得認証
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報