空冷式熱交換器 トップサーム 制御付きウォール型

品番: SK 3126115

制御機能とデジタル温度表示機能がある、完全に接続の準備ができているウォール型熱交換ユニット。

品番:
SK 3126115
仕様
ウォール型
製品説明
腐食性物質などが多く含まれる環境では、2つの空気循環経路によって内部循環経路と外部循環経路が完全に分離される、空冷式熱交換器が適しています。
塗装色
RAL 7035
同梱品
配線済みユニット本体
差し込み式ターミナルストリップ
温度超過時の無電位異常アラームコンタクト
穴加工用テンプレート
固定部品
定格熱交換能力
17.5 W/K
風量 (無障害フロー)
50 Hz 時の外部サイクル: 265 m³/h
60 Hz 時の外部サイクル: 315 m³/h
50 Hz 時の内部サイクル: 265 m³/h
60 Hz 時の内部サイクル: 315 m³/h
定格電圧
115 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大
50 Hz の場合: 0.46 A
60 Hz の場合: 0.5 A
寸法:
幅: 280 mm
高さ: 550 mm
奥行: 150 mm
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 2 A
温度制御
デジタル表示付きの電子制御(工場出荷時設定 +35 °C)
動作温度範囲
-5 °C...55 °C
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
内部循環 IP 54
外部循環 IP34
1パック
1 個
純質量
8.94 kg
総質量
9.54 kg
関税率番号
84158300
EAN
4028177425088
ETIM 9
EC002514
ETIM 8
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
製品説明
SK 熱交換器 トップサーム、ウォール型、17.5 W/K、115 V、50/60 Hz、幅x高さx奥行:280 x 550 x 150 mm
取得認証
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報