- 品番:
- SK 3487330
- 仕様
- ウォール型
屋外仕様
- 製品説明
- エネルギー効率に優れている Blue e+ アウトドア ウォール型クーリングユニットはマルチ電圧式であるため、世界中での使用が可能であり、例えば、トップテック プロジェクトソリューションに使用することも可能です。
- メリット
- 回転速度制御式コンポーネントおよびヒートパイプ技術により、平均 75 % の省エネを実現。
- 機器に優しい冷却で 盤内機器とクーリングユニット内部品を長寿命化
- タッチディスプレイおよびインテリジェント インターフェースにより、直感的な操作
- 製品変更
- クーリングユニットの電線接続部を保護するための接続ボックスカバーは、2024年初頭から納品内容に含まれなくなりました。カバー 3355.200 および 3355.210 は、オプションとしてご注文いただけます。
- 材質
- アルミニウム合金(AlMg3)
- 表面
- 静電粉体塗装
紫外線耐性を有する純粋ポリエステル
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー
凝縮水自動気化装置が装備されています
配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
表面取り付け、半埋め込み取り付け、全埋め込み取り付け。アウトドアエンクロージャーのニーズに合わせた取り付けを可能にするマウントフレーム
取り付け部品を含む
- オプション
- Blue e+ ジェネレーションのクーリングユニットやチラーを遠隔監視およびネットワーク化するには、品番 3124.300 の IoT インターフェースをご使用ください。デバイスのデータ、状態およびシステムメッセージを遠隔監視することにより、機械の可用性 (稼働率) およびプロセスの信頼性を向上させてください。
- 総冷却能力、DIN EN 14511準拠
- 冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 2.5 kW
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 2.5 kW
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 1.6 kW
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 1.6 kW
- 定格電圧
- 110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 380 V~480 V、三相、50 Hz/60 Hz
- 注記:
- ソフトウェアをダウンロードすることにより、契約当事者とリタールの間で、これらのライセンス条件に従って、ソフトウェアを無料で使用するための契約が締結されます。
- Blue e+ クーリングユニットを保護するには、適切な過電圧保護装置を設置する必要があります:
- 動作電圧 460 V 以下 (三相):Uc 275 V、Imax 40 kA、In 20 kA、Up 1.5 kV。
- 動作電圧 460 V 以上 (三相):Uc 385 V、Imax 40 kA、In 20 kA、Up 1.5 kV。
- 品番について
- 許容電圧範囲: 110 V -10% (99 V) 、240 V +10% (264 V) / 380 V -10% (342 V) 、480 V +10% (509 V)
- 定格出力
- 1.05 kW
- 定格出力 Pel
- 定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 1.08 kW
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 1.08 kW
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 1.03 kW
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 1.03 kW
- 温度制御
- e+ コントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
- 寸法:
- 幅: 465 mm
高さ: 1,640 mm
奥行: 260 mm
- 機器寸法 (密閉フレームおよびデザインカバーを含む)
- 幅: 517 mm
高さ: 1,692 mm
奥行: 260 mm
- 取り付け方式
- 共通取り付け型 (表面取り付け、半埋め込み取り付け、全埋め込み取り付け)
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- マウントフレーム付き:内部循環経路 IP56
- マウントフレーム無し:内部循環経路 IP54
- Protection category NEMA
- マウントフレーム付き:UL Type 12/3R/4
- マウントフレーム無し:UL Type 12/3R
- 風量 (無障害フロー)
- 外部循環経路: 1,250 m³/h
内部循環経路: 1,250 m³/h
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R-1234yf
量: 1.1 kg
冷媒充填質量 (コンプレッサー): 0.65 kg
冷媒充填質量 (ヒートパイプシステム): 0.45 kg
地球温暖化係数 (GWP): 0.5
CO₂ 同等 (CO₂e): 0 t
- エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
- 成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.31
成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.31
- 適用
- エンクロージャータイプ: Toptec
幅: ≥ 800 mm
高さ: ≥ 1,800 mm
- 適用品番
- 9782.828
- 9783.888
- 設定範囲
- 20 °C...50 °C
- 動作温度範囲
- -30 °C...60 °C
- 使用温度範囲、冷媒回路 (アクティブ)
- 3 °C...60 °C
- 使用温度範囲 (ヒートパイプ)
- -30 °C...45 °C
- 保管温度範囲
- -40 °C...70 °C
- 許容最大圧力 (p 最大)
- 2.4
- 騒音レベル
- 70 dB(A)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 56.8 kg
- 総質量
- 74 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 412.64 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 製品説明
-
SK Blue e+ クーリングユニット、アウトドア ウォール型、2.5 kW、110~240 V、単相、380~480 V、三相、50/60 Hz、アルミ製、幅x高さx奥行 465x1640x260 mm