- 品番:
- CS 9776500
- 製品説明
- 温度調節は、e-コンフォートコントローラー経由で行われます。クーリングユニットは、3つの設置位置 (表面取り付け、半埋め込み取り付け、および全埋め込み取り付け) でエンクロージャーに取り付けることができます。
- メリット
- Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
- 材質
- アルミニウム
- 表面
- 静電粉体塗装
純粋ポリエステル
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
表面取り付け、半埋め込み取り付け、全埋め込み取り付け。アウトドアエンクロージャーのニーズに合わせた取り付けを可能にするマウントフレーム
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- 外部循環 IP34
- 内部循環 IP 55
- 総冷却能力、DIN EN 14511準拠
- 冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 1,000 W
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 1,150 W
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 650 W
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 700 W
- Heater output
- 400 W
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 起動電流(最大)
- 50 Hz の場合: 24 A
60 Hz の場合: 22 A
- 風量 (無障害フロー)
- 50 Hz 時の外部サイクル: 600 m³/h
60 Hz 時の外部サイクル: 625 m³/h
50 Hz 時の内部サイクル: 600 m³/h
60 Hz 時の内部サイクル: 625 m³/h
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 5 A
60 Hz の場合: 5 A
- 温度制御
- e-コンフォートコントローラー(工場出荷時設定 +35 °C)
- 動作温度範囲
- -33 °C...55 °C
- 設定範囲
- 20 °C...55 °C
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R134a
量: 0.45 kg
- 定格出力 Pel
- 定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 640 W
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 760 W
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 780 W
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 920 W
- 許容最大圧力 (p 最大)
- 28 バール
- 寸法:
- 幅: 500 mm
高さ: 1,000 mm
奥行: 150 mm
- 機器寸法 (密閉フレームおよびデザインカバーを含む)
- 幅: 550 mm
高さ: 1,050 mm
奥行: 285 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: CSトップテック
幅: ≥ 800 mm
奥行: ≥ 1,200 mm
- 取り付け方式
- 共通取り付け型 (表面取り付け、半埋め込み取り付け、全埋め込み取り付け)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 42 kg
- 総質量
- 45 kg
- 関税率番号
- 84158200
- EAN
- 4028177322073
- ECLASS 8.0
- 27180704