アウトドア用クーリングユニット CS トップテック用

品番: CS 9776550

有効冷却能力 / ヒーター 1,400 W / 400 W、温度調節は、e-コンフォートコントローラー経由で行われます。CS トップテックに、三つのポジションで固定できます:表面取り付け、半埋め込み取り付け、および全埋め込み取り付け。

品番:
CS 9776550
製品説明
温度調節は、e-コンフォートコントローラー経由で行われます。クーリングユニットは、3つの設置位置 (表面取り付け、半埋め込み取り付け、および全埋め込み取り付け) でエンクロージャーに取り付けることができます。
メリット
Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
材質
アルミニウム
表面
静電粉体塗装
純粋ポリエステル
塗装色
RAL 7035
同梱品
配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
表面取り付け、半埋め込み取り付け、全埋め込み取り付け。アウトドアエンクロージャーのニーズに合わせた取り付けを可能にするマウントフレーム
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
外部循環 IP34
内部循環 IP 55
総冷却能力、DIN EN 14511準拠
冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 1.4 kW
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 1.53 kW
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 1.06 kW
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 1.1 kW
Heater output
400 W
定格電圧
230 V、単相、50 Hz/60 Hz
起動電流(最大)
50 Hz の場合: 34 A
60 Hz の場合: 32 A
風量 (無障害フロー)
50 Hz 時の外部サイクル: 1,000 m³/h
60 Hz 時の外部サイクル: 1,090 m³/h
50 Hz 時の内部サイクル: 880 m³/h
60 Hz 時の内部サイクル: 950 m³/h
定格電流 最大
50 Hz の場合: 6 A
60 Hz の場合: 6.8 A
温度制御
e-コンフォートコントローラー(工場出荷時設定 +35 °C)
動作温度範囲
-33 °C...55 °C
設定範囲
20 °C...55 °C
冷媒/冷却剤
冷媒: R134a
量: 0.9 kg
地球温暖化係数 (GWP): 1,430
CO₂ 同等 (CO₂e): 1.3 t
定格出力 Pel
定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.96 kW
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 1.17 kW
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 1.13 kW
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 1.25 kW
許容最大圧力 (p 最大)
28 バール
寸法:
幅: 500 mm
高さ: 1,000 mm
奥行: 274 mm
機器寸法 (密閉フレームおよびデザインカバーを含む)
幅: 552 mm
高さ: 1,052 mm
奥行: 274 mm
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.46
成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.31
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
適用
エンクロージャータイプ: CSトップテック
幅: ≥ 800 mm
高さ: ≥ 1,200 mm
取り付け方式
共通取り付け型 (表面取り付け、半埋め込み取り付け、全埋め込み取り付け)
1パック
1 個
純質量
70 kg
総質量
73 kg
関税率番号
84158200
EAN
4028177463110
ECLASS 8.0
27180704
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル