- 品番:
- SK 3305610
- 仕様
- ウォール型
- 製品説明
- 冷却能力 300 W ~ 4000 W までのエネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。1000 W 以上のタイプには、電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。
- メリット
- Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
- 材質
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 塗装色
- RAL 9007
- 同梱品
- 疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー
配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
穴加工用テンプレート
固定部品
凝縮水自動気化装置が装備されています
- 総冷却能力、DIN EN 14511準拠
- 冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 1.6 kW
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 1.73 kW
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 1.18 kW
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 1.26 kW
- 定格電圧
- 115 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 11.5 A
60 Hz の場合: 12.5 A
- 起動電流(最大)
- 50 Hz の場合: 26 A
60 Hz の場合: 28 A
- 風量 (無障害フロー)
- 外部循環経路: 805 m³/h
内部循環経路: 585 m³/h
- エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
- 成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.83
成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.79
- 仕様
- ウォール型
- 寸法:
- 幅: 400 mm
高さ: 950 mm
奥行: 260 mm
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- 外部循環 IP34
- 内部循環 IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R-513A
量: 0.61 kg
地球温暖化係数 (GWP): 631
CO₂ 同等 (CO₂e): 0.38 t
- 温度制御
- e-コンフォートコントローラー(工場出荷時設定 +35 °C)
- 動作温度範囲
- 10 °C...55 °C
- 保管温度範囲
- -40 °C...70 °C
- 設定範囲
- 20 °C...55 °C
- 定格出力 Pel
- 定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.87 kW
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.96 kW
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 0.91 kW
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 1 kW
- 許容最大圧力 (p 最大)
- 25 バール
- 適用ヒューズ
- 変圧器保護スイッチ: 14...20 A
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 46 kg
- 総質量
- 46 kg
- 関税率番号
- 84158200
- EAN
- 4028177379749
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 製品説明
-
SK Blue e クーリングユニット、ウォール型、1.5 kW、115 V、単相、50/60 Hz、ステンレス製、幅x高さx奥行:400 x 950 x 260 mm