- 品番:
- SK 3332540
- 仕様
- ウォール型
- 製品説明
- 冷却能力 300 W ~ 4000 W までのエネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。1000 W 以上のタイプには、電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。
- メリット
- Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
- 製品変更
- このクーリングユニットは 2026年12月31日まで、冷媒 R134a タイプで入手可能です。2025年 1月 1日以降、このユニットは米国市場の GWP 要件を満たさなくなります。代替品として、Blue e+ クーリングユニットのご使用をお勧めします。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー
配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
穴加工用テンプレート
固定部品
凝縮水自動気化装置が装備されています
- 総冷却能力、DIN EN 14511準拠
- 冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 3.95 kW
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 4.35 kW
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 3.02 kW
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 3.52 kW
- 定格電圧
- 400 V、三相、50 Hz
- 460 V、三相、60 Hz
- 品番について
- 全埋め込み取り付けは不可
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 4.2 A
60 Hz の場合: 4.2 A
- 起動電流(最大)
- 50 Hz の場合: 9.2 A
60 Hz の場合: 11 A
- 風量 (無障害フロー)
- 外部循環経路: 2,000 m³/h
内部循環経路: 1,500 m³/h
- エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
- 成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.47
成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.18
- 仕様
- ウォール型
- 寸法:
- 幅: 500 mm
高さ: 1,580 mm
奥行: 340 mm
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- 外部循環 IP34
- 内部循環 IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R134a
量: 2.995 kg
地球温暖化係数 (GWP): 1,430
CO₂ 同等 (CO₂e): 4.28 t
- 温度制御
- e-コンフォートコントローラー(工場出荷時設定 +35 °C)
- 動作温度範囲
- 10 °C...55 °C
- 保管温度範囲
- -40 °C...70 °C
- 設定範囲
- 20 °C...55 °C
- 定格出力 Pel
- 定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 1.6 kW
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 2 kW
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 1.87 kW
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 2.34 kW
- 許容最大圧力 (p 最大)
- 28 バール
- 適用ヒューズ
- モーター保護スイッチ: 6.3...10 A
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 94.5 kg
- 総質量
- 104 kg
- 関税率番号
- 84158200
- EAN
- 4028177317598
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 製品説明
-
SK cooling unit Blue e, wall-mounted, 3.95 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, Sheet steel, WHD: 500 x 1580 x 340 mm