ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e 0.3 ~ 4 kW

品番: SK 3361500

エネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。300 W から 4000 W までの冷却能力を有し、1000 W 以上のタイプには電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。「横型」および「薄型」の特殊形体もご用意できます。

品番:
SK 3361500
仕様
ウォール型
製品説明
冷却能力 300 W ~ 4000 W までのエネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。1000 W 以上のタイプには、電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。
メリット
Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー
配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
穴加工用テンプレート
固定部品
総冷却能力、DIN EN 14511準拠
冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 0.82 kW
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 0.82 kW
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 0.59 kW
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 0.6 kW
定格電圧
230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大
50 Hz の場合: 2.7 A
60 Hz の場合: 2.7 A
起動電流(最大)
50 Hz の場合: 6 A
60 Hz の場合: 9.6 A
風量 (無障害フロー)
外部循環経路: 550 m³/h
内部循環経路: 230 m³/h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.95
成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.78
仕様
ウォール型
寸法:
幅: 280 mm
高さ: 550 mm
奥行: 280 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
外部循環 IP34
内部循環 IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
冷媒/冷却剤
冷媒: R-513A
量: 0.28 kg
地球温暖化係数 (GWP): 631
CO₂ 同等 (CO₂e): 0.18 t
温度制御
e-コンフォートコントローラー(工場出荷時設定 +35 °C)
動作温度範囲
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
52 °C
保管温度範囲
-40 °C...70 °C
設定範囲
20 °C...52 °C
定格出力 Pel
定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.42 kW
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.46 kW
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 0.47 kW
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 0.5 kW
許容最大圧力 (p 最大)
28 バール
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
1パック
1 個
純質量
21.038 kg
総質量
22.145 kg
関税率番号
84158200
EAN
4028177429536
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
製品説明
SK Blue e クーリングユニット、ケミカル仕様、0.82 kW、230 V、‌単相、50/60 Hz、鋼板製、幅x高さx奥行:280x550x280 mm
取得認証
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
Declaration of conformity - F-gas regulation
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル – R-513A
マニュアル – R134a
データシート
Safety data sheet refrigerant – R-513A
技術システムマニュアル
詳細技術情報