この製品の販売終了日:: 2022/10/31
- 品番:
- SK 3366600
- 仕様
- ウォール型
- 製品説明
- 冷却能力 300 W ~ 4000 W までのエネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。1000 W 以上のタイプには、電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。
- メリット
- Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
- 材質
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 塗装色
- RAL 9007
- 同梱品
- 疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー
配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
穴加工用テンプレート
固定部品
凝縮水自動気化装置が装備されています
取り付け方式「全埋め込み取り付け」用固定部品 - 総冷却能力、DIN EN 14511準拠
- 冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 1.6 kW
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 1.6 kW
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 1.05 kW
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 1.1 kW - 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 品番について
- クーリングユニットを表面取り付けする場合は、トリムフレーム 3377.000 とそれに含まれる固定部品を使用することで、取り付けることができます。この製品はクーリングユニットに統一感のある外観を提供します。
- 品番について
- 納期についてはお問合せ下さい
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 6.7 A
60 Hz の場合: 6.9 A - 起動電流(最大)
- 50 Hz の場合: 22 A
60 Hz の場合: 24 A - 風量 (無障害フロー)
- 外部循環経路: 910 m³/h
内部循環経路: 860 m³/h - エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
- 成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.9
成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.3 - 仕様
- ウォール型
- 特殊フォーム
- 薄型
- 寸法:
- 幅: 435 mm
高さ: 1,590 mm
奥行: 205 mm - 保護等級、EN 60 529 に準拠
- 外部循環 IP34
- 内部循環 IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R-513A
量: 0.7 kg
地球温暖化係数 (GWP): 631
CO₂ 同等 (CO₂e): 1 t - 温度制御
- e-コンフォートコントローラー(工場出荷時設定 +35 °C)
- 動作温度範囲
- 10 °C...55 °C
- 保管温度範囲
- -40 °C...70 °C
- 設定範囲
- 20 °C...55 °C
- 定格出力 Pel
- 定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.84 kW
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.97 kW
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 1.12 kW
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 1.23 kW - 許容最大圧力 (p 最大)
- 28 バール
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 10...10 A
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 42.661 kg
- 総質量
- 44.906 kg
- 関税率番号
- 84158200
- EAN
- 4028177429765
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 資料
- セキュリティアラート
- マニュアル – R-513A
- マニュアル – R134a