Rittal – The System.
Homepage...
製品...
温度管理...
クーリングユニット、サーモエレクトリッククーラー...
ウォール型クーリングユニット Blue e+、ケ…...
Rittal
コンタクト求人情報
PDF Collectionプロダクトウィッシュリスト
EnclosuresPower distributionClimate controlIT infrastructureSoftware & services
リタールFriedhelm Loh Group

ウォール型クーリングユニット Blue e+、ケミカル仕様 1.6 ~ 5.5 kW

1600 W ~ 5500 W までの冷却能力を有する、エネルギー効率に優れたウォール型クーリングユニット Blue e+ ケミカル仕様。これらは、各コンポーネントに施されている特殊なコーティングにより、特に硫酸がエアロゾルとして空気中に含まれる可能性のある環境のような汚染された環境での使用においても、腐食に対して最適な保護を提供します。

Order no.

Loading...

    冷却能力 L35 L35 / 50 Hz

    Loading...

      冷却能力 L35 L35 / 60 Hz

      Loading...

        材質

        Loading...

          定格電圧

          Loading...
            Order no. 冷却能力 L35 L35 / 50 Hz 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz 材質 定格電圧
            31858351.6 kW1.6 kW鋼板製110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
            380 V~480 V、三相、50 Hz/60 Hz
            31869352 kW2 kW鋼板製110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
            380 V~480 V、三相、50 Hz/60 Hz
            31879352.6 kW2.6 kW鋼板製110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
            380 V~480 V、三相、50 Hz/60 Hz
            31889454 kW4 kW鋼板製380 V~480 V、三相、50 Hz/60 Hz
            31899455.5 kW5.5 kW鋼板製380 V~480 V、三相、50 Hz/60 Hz
            ページの先頭へ
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
              このウェブサイトでの Cookie の設定

              このウェブサイトでは運用に必要な Cookie を使用して統計的な評価を行います。これにより、お客様はソーシャルネットワーク上でコンテンツを共有したり、お客様の興味に関連する広告を表示したりすることができます。対応するボタンを選択・クリックいただき、Cookieの設定を有効にしてください。個人情報保護方針