Blue e+ ウォール型クーリングユニット (ダイナミック型) 1.0 kW ~ 2.6 kW

品番: SK 3184837

Blue e+ ダイナミック型クーリングユニットシリーズは、動的アプリケーションでの使用を前提に設計されました。これらのユニットは DNV-CG-0339 に従って試験されており、船舶 (例えば、機械室内の制御盤) での使用に特に適しています。このクーリングユニットは、特に頑丈な機械構造を備えているため、港湾 (クレーンシステム)、物流 (保管および回収機械)、空港 (手荷物運搬システム) など、ユニットが大きな振動負荷を受けるあらゆる用途に適しています。

電源チョーク Blue e+ ウォール型クーリングユニット (ダイナミック型)

IoT インターフェース

品番:
SK 3184837
仕様
ウォール型
ダイナミック型
メリット
さらに向上した効率性:非常に高い季節エネルギー効率比 (SEER) > 6.2
さらに向上した柔軟性:複雑なインフラストラクチャー対策をせずに動的なアプリケーションで多用途に使用可能 - システムアップも簡単に実現可能
さらなる安全性:信頼性が高く、メンテナンスの必要性が少なく、すぐに使用できます
よりシンプルに:プランニングをいかに簡単に終わらせるか、どのように運用するか、そしてどのように設置するか
用途
海事および動的用途向け
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー
凝縮水自動気化装置が装備されています
取り付け部品を含む
配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
オプション
Blue e+ ジェネレーションのクーリングユニットやチラーを遠隔監視およびネットワーク化するには、品番 3124.300 の IoT インターフェースをご使用ください。デバイスのデータ、状態およびシステムメッセージを遠隔監視することにより、機械の可用性 (稼働率) およびプロセスの信頼性を向上させてください。
総冷却能力、DIN EN 14511準拠
冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 1 kW
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 1 kW
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 0.67 kW
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 0.67 kW
定格電圧
110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
380 V~480 V、三相、50 Hz/60 Hz
注記:
DNV-CG-0339 に準拠した EMC 要件を満たすためには、クーリングユニットの電源線の各相に、コイル (SK 3124.010) を追加する必要があります。このコイルを使用した場合、電源は 220~240 V (単相)、380~440 V (三相)、50/60 Hz に限られます。ユニット SK 3187.937 の場合は三相電源が必要です。
ソフトウェアをダウンロードすることにより、契約当事者とリタールの間で、これらのライセンス条件に従って、ソフトウェアを無料で使用するための契約が締結されます。
Blue e+ クーリングユニットを保護するには、適切な過電圧保護装置を設置する必要があります:
- 動作電圧 460 V 以下 (三相):Uc 275 V、Imax 40 kA、In 20 kA、Up 1.5 kV。
- 動作電圧 460 V 以上 (三相):Uc 385 V、Imax 40 kA、In 20 kA、Up 1.5 kV。
Hint Construction
半埋め込み取り付けはできません
定格出力
0.7 kW
風量 (無障害フロー)
外部循環経路: 895 m³/h
内部循環経路: 700 m³/h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 3.57
成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 3.57
寸法:
幅: 400 mm
高さ: 950 mm
奥行: 310 mm
取り付け用カットアウト
カットアウト 幅: 383 mm
カットアウト高さ: 929 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
内部循環 IP 55
冷媒/冷却剤
冷媒: R-513A
量: 0.76 kg
地球温暖化係数 (GWP): 631
CO₂ 同等 (CO₂e): 0.48 t
温度制御
e+ コントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
動作温度範囲
-20 °C...60 °C
保管温度範囲
-40 °C...70 °C
使用温度範囲、冷媒回路 (アクティブ)
3 °C...60 °C
使用温度範囲 (ヒートパイプ)
-20 °C...45 °C
設定範囲
20 °C...50 °C
定格出力 Pel
定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.28 kW
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.28 kW
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 0.37 kW
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 0.37 kW
許容最大圧力 (p 最大)
24 バール
1パック
1 個
純質量
40.5 kg
総質量
46.5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
659.1
関税率番号
84158200
EAN
4028177977266
製品説明
SK Blue e+ クーリングユニット、ウォール型、1.0 kW、110~240 V、単相、380~480 V、三相、50/60 Hz、鋼板製、幅x高さx奥行 400x950x310 mm
取得認証
DNV
適合宣言書
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
資料
Info sheet
マニュアル – R-513A
データシート
Safety data sheet refrigerant – R-513A
ソフトウェア
Licence condition
Updater