- 品番:
- SK 3486937
- 仕様
- ウォール型
ダイナミック型
- メリット
- さらに向上した効率性:非常に高い季節エネルギー効率比 (SEER) > 6.2
- さらに向上した柔軟性:複雑なインフラストラクチャー対策をせずに動的なアプリケーションで多用途に使用可能 - システムアップも簡単に実現可能
- さらなる安全性:信頼性が高く、メンテナンスの必要性が少なく、すぐに使用できます
- よりシンプルに:プランニングをいかに簡単に終わらせるか、どのように運用するか、そしてどのように設置するか
- 用途
- 海事および動的用途向け
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー
凝縮水自動気化装置が装備されています
取り付け部品を含む
配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
- オプション
- Blue e+ ジェネレーションのクーリングユニットやチラーを遠隔監視およびネットワーク化するには、品番 3124.300 の IoT インターフェースをご使用ください。デバイスのデータ、状態およびシステムメッセージを遠隔監視することにより、機械の可用性 (稼働率) およびプロセスの信頼性を向上させてください。
- 総冷却能力、DIN EN 14511準拠
- 冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 2 kW
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 2 kW
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 1.29 kW
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 1.29 kW
- 定格電圧
- 110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 380 V~480 V、三相、50 Hz/60 Hz
- 注記:
- DNV-CG-0339 に準拠した EMC 要件を満たすためには、クーリングユニットの電源線の各相に、コイル (SK 3124.010) を追加する必要があります。このコイルを使用した場合、電源は 220~240 V (単相)、380~440 V (三相)、50/60 Hz に限られます。ユニット SK 3187.937 の場合は三相電源が必要です。
- ソフトウェアをダウンロードすることにより、契約当事者とリタールの間で、これらのライセンス条件に従って、ソフトウェアを無料で使用するための契約が締結されます。
- Hint Construction
- 半埋め込み取り付けはできません
- 定格出力
- 0.73 kW
- 風量 (無障害フロー)
- 外部循環経路: 1,250 m³/h
内部循環経路: 1,250 m³/h
- エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
- 成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 3.23
成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 3.23
- 季節エネルギー効率比 (SEER) 50/60 Hz
- 7.6
- 寸法:
- 幅: 450 mm
高さ: 1,600 mm
奥行: 294 mm
- 取り付け用カットアウト
- カットアウト 幅: 433 mm
カットアウト高さ: 1,579 mm
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- 内部循環 IP 55
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R-1234yf
量: 1.1 kg
冷媒充填質量 (コンプレッサー): 0.65 kg
冷媒充填質量 (ヒートパイプシステム): 0.45 kg
地球温暖化係数 (GWP): 0.5
CO₂ 同等 (CO₂e): 0 t
- 温度制御
- e+ コントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
- 動作温度範囲
- -20 °C...60 °C
- 保管温度範囲
- -40 °C...70 °C
- 使用温度範囲、冷媒回路 (アクティブ)
- 3 °C...60 °C
- 使用温度範囲 (ヒートパイプ)
- -20 °C...45 °C
- 設定範囲
- 20 °C...50 °C
- 定格出力 Pel
- 定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.62 kW
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.62 kW
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 0.6 kW
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 0.6 kW
- 許容最大圧力 (p 最大)
- 24 バール
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 70 kg
- 総質量
- 72.5 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 227.79 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 84158200
- 製品説明
-
SK Blue e+ クーリングユニット、ウォール型、2.0 kW、110~240 V、単相、380~480 V、三相、50/60 Hz、鋼板製、幅x高さx奥行 450x1600x294 mm