Rittal – The System.
Homepage...
製品...
温度管理...
クーリングユニット、サーモエレクトリッククーラー...
ウォール型クーリングユニット トップサーム B…...
Rittal
コンタクト求人情報
PDF Collectionプロダクトウィッシュリスト
EnclosuresPower distributionClimate controlIT infrastructureSoftware & services
リタールFriedhelm Loh Group

ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e、NEMA 4X 0.5 ~ 2.5 kW

冷却能力 500 W ~ 2.500 W までのエネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。保護等級 NEMA 4X。

Order no.

Loading...

    冷却能力 L35 L35 / 50 Hz

    Loading...

      冷却能力 L35 L35 / 60 Hz

      Loading...

        材質

        Loading...
          Order no. 冷却能力 L35 L35 / 50 Hz 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz 材質
          33035040.52 kW0.6 kWステンレス、1.4404 (AISI 316L)
          3303514-0.6 kWステンレス、1.4404 (AISI 316L)
          33045041.1 kW1.25 kWステンレス、1.4404 (AISI 316L)
          33045141 kW1.25 kWステンレス、1.4404 (AISI 316L)
          33045441.1 kW1.25 kWステンレス、1.4404 (AISI 316L)
          33055041.6 kW1.73 kWステンレス、1.4404 (AISI 316L)
          33055141.6 kW1.73 kWステンレス、1.4404 (AISI 316L)
          33055441.6 kW1.61 kWステンレス、1.4404 (AISI 316L)
          33285042.1 kW2.39 kWステンレス、1.4404 (AISI 316L)
          33285142.1 kW2.39 kWステンレス、1.4404 (AISI 316L)
          33285442.05 kW2.25 kWステンレス、1.4404 (AISI 316L)
          33295042.55 kW2.6 kWステンレス、1.4404 (AISI 316L)
          33295142.55 kW2.6 kWステンレス、1.4404 (AISI 316L)
          33295442.43 kW2.57 kWステンレス、1.4404 (AISI 316L)
          ページの先頭へ
          リタール
          • 製品
          • ソフトウェア
          • ソリューション
          • サービス
          • 会社情報
          • ニュース
          • ブログ
          製品
          • エンクロージャー
          • 分電・配電
          • 温度管理
          • IT インフラストラクチャー
          • アクセサリー
          • ソフトウェアとサービス
          • スペアパーツ
          ソリューション
          • 産業
          • 制御盤製造 4.0
          • エコシステム IT
          • 事例
          取引条件
          • インプリント / 法的事項
          • 普通取引約款
          • 個人情報保護方針
          • Cookie
          • お問い合わせ

          2025 © Rittal K.K.

            このウェブサイトでの Cookie の設定

            このウェブサイトでは運用に必要な Cookie を使用して統計的な評価を行います。これにより、お客様はソーシャルネットワーク上でコンテンツを共有したり、お客様の興味に関連する広告を表示したりすることができます。対応するボタンを選択・クリックいただき、Cookieの設定を有効にしてください。個人情報保護方針