ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e、NEMA 4X 0.5 ~ 2.5 kW

品番: SK 3329544

冷却能力 500 W ~ 2.500 W までのエネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。保護等級 NEMA 4X。

品番:
SK 3329544
仕様
ウォール型
製品説明
エネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。保護等級 NEMA 4X。
メリット
Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
材質
ステンレス、1.4404 (AISI 316L)
塗装色
RAL 7001
同梱品
疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー
配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
穴加工用テンプレート
固定部品
凝縮水自動気化装置が装備されています
総冷却能力、DIN EN 14511準拠
冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 2.43 kW
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 2.57 kW
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 1.9 kW
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 2 kW
定格電圧
400 V、三相、50 Hz
460 V、三相、60 Hz
定格電流 最大
50 Hz の場合: 3.3 A
60 Hz の場合: 3.4 A
起動電流(最大)
50 Hz の場合: 6.8 A
60 Hz の場合: 7.6 A
風量 (無障害フロー)
外部循環経路: 1,200 m³/h
内部循環経路: 1,200 m³/h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.79
成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.44
仕様
ウォール型
寸法:
幅: 405 mm
高さ: 1,650 mm
奥行: 388 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
外部循環 IP34
内部循環 IP 55
Protection category NEMA
NEMA 4X
冷媒/冷却剤
冷媒: R-513A
量: 1.1 kg
地球温暖化係数 (GWP): 631
CO₂ 同等 (CO₂e): 0.69 t
温度制御
e-コンフォートコントローラー(工場出荷時設定 +35 °C)
動作温度範囲
10 °C...50 °C
保管温度範囲
-40 °C...70 °C
設定範囲
20 °C...50 °C
定格出力 Pel
定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 1.36 kW
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 1.78 kW
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 1.45 kW
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 1.75 kW
許容最大圧力 (p 最大)
28 バール
適用ヒューズ
モーター保護スイッチ: 6.3...10 A
1パック
1 個
純質量
90 kg
総質量
96 kg
関税率番号
84158200
EAN
4028177389489
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
製品説明
SK Blue e クーリングユニット、ケミカル仕様、NEMA 4X、2.43 kW、400 ~ 460 V、‌三相、50/60 Hz、ステンレス、幅x高さx奥行: 405x1650x388 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
Declaration of conformity - F-gas regulation
FCC
UKCA適合宣言書
資料
Info sheet
セキュリティアラート
マニュアル – R-513A
マニュアル – R134a
データシート
Safety data sheet refrigerant – R-513A
詳細技術情報