ルーフ型クーリングユニット トップサーム Blue e 全冷却能力 0.50 ~ 4.00 kW

品番: SK 3384640

冷却能力 500 W ~ 4,000 W までの、エネルギー効率に優れている Blue e ルーフ型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。

品番:
SK 3384640
仕様
ルーフ型
製品説明
エネルギー効率に優れている Blue e ルーフ型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。
メリット
Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
材質
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
塗装色
RAL 9007
同梱品
疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー
凝縮水自動気化装置が装備されています
配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
穴加工用テンプレート
固定部品
総冷却能力、DIN EN 14511準拠
冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 1.6 kW
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 1.75 kW
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 1.15 kW
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 1.21 kW
定格電圧
400 V、二相、50 Hz/60 Hz
400 V AC
注記:
ルーフ型クーリングユニット 3273.500 は騒音レベルが低いので、オフィス環境においても使用できます。
定格電流 最大
50 Hz の場合: 3.2 A
60 Hz の場合: 3.8 A
起動電流(最大)
50 Hz の場合: 8.7 A
60 Hz の場合: 7.6 A
風量 (無障害フロー)
外部循環経路: 1,760 m³/h
内部循環経路: 470 m³/h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.3
成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.92
仕様
ルーフ型
寸法:
幅: 597 mm
高さ: 417 mm
奥行: 475 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
外部循環 IP34
内部循環 IP 54
冷媒/冷却剤
冷媒: R-513A
量: 0.88 kg
地球温暖化係数 (GWP): 631
CO₂ 同等 (CO₂e): 0.56 t
電源接続
差し込み式ターミナルストリップ
デューティーサイクル
100 %
温度制御
e-コンフォートコントローラー(工場出荷時設定 +35 °C)
動作温度範囲
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
53 °C
保管温度範囲
-40 °C...70 °C
設定範囲
20 °C...53 °C
定格出力 Pel
定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.7 kW
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.91 kW
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 0.79 kW
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 1 kW
許容最大圧力 (p 最大)
28 バール
適用ヒューズ
変圧器保護スイッチ: 6.3...10 A
1パック
1 個
純質量
47 kg
総質量
53 kg
関税率番号
84158200
EAN
4028177380141
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
製品説明
SK Blue e クーリングユニット、ルーフ型、1.6 kW、400 V、単相、50/60 Hz、ステンレス製、幅x高さx奥行:597 x 417 x 475 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
適合宣言書
CE適合宣言書
Declaration of conformity - F-gas regulation
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル – R-513A
マニュアル – R134a
データシート
Safety data sheet refrigerant – R-513A
技術システムマニュアル
詳細技術情報