- 品番:
- SK 3385520
- 仕様
- ルーフ型
- 製品説明
- エネルギー効率に優れている Blue e ルーフ型クーリングユニット。標準的に e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水気化器が内蔵されています。
- メリット
- Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー
凝縮水自動気化装置が装備されています
配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
穴加工用テンプレート
固定部品
- 総冷却能力、DIN EN 14511準拠
- 冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 2 kW
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 2.14 kW
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 1.41 kW
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 1.51 kW
- 定格電圧
- 200 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 注記:
- ルーフ型クーリングユニット 3273.500 は騒音レベルが低いので、オフィス環境においても使用できます。
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 8.1 A
60 Hz の場合: 8.7 A
- 起動電流(最大)
- 50 Hz の場合: 22.6 A
60 Hz の場合: 20.6 A
- 風量 (無障害フロー)
- 外部循環経路: 1,760 m³/h
内部循環経路: 470 m³/h
- エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
- 成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.96
成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.69
- 仕様
- ルーフ型
- 寸法:
- 幅: 597 mm
高さ: 417 mm
奥行: 475 mm
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- 外部循環 IP34
- 内部循環 IP 54
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R-513A
量: 0.9 kg
地球温暖化係数 (GWP): 631
CO₂ 同等 (CO₂e): 0.57 t
- 電源接続
- 差し込み式ターミナルストリップ
- デューティーサイクル
- 100 %
- 温度制御
- e-コンフォートコントローラー(工場出荷時設定 +35 °C)
- 動作温度範囲
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 53 °C
- 保管温度範囲
- -40 °C...70 °C
- 設定範囲
- 20 °C...53 °C
- 定格出力 Pel
- 定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 1.02 kW
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 1.27 kW
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 1.07 kW
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 1.23 kW
- 許容最大圧力 (p 最大)
- 28 バール
- 適用ヒューズ
- 変圧器保護スイッチ: 6.3...10 A
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 42 kg
- 総質量
- 51 kg
- 関税率番号
- 84158200
- EAN
- 4028177366718
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704