- 品番:
- SK 3303130
- 材質
- 鋼板製
- 同梱品
- 配線済み
穴加工用テンプレート
固定部品
- 総冷却能力、DIN EN 14511準拠
- 冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 500 W
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 610 W
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 280 W
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 310 W
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 2.6 A
60 Hz の場合: 2.6 A
- 起動電流(最大)
- 50 Hz の場合: 5.1 A
60 Hz の場合: 6.4 A
- 風量 (無障害フロー)
- 外部循環経路: 345 m³/h
内部循環経路: 310 m³/h
- エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
- 成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.4
- 仕様
- ウォール型
- 寸法:
- 幅: 280 mm
高さ: 550 mm
奥行: 210 mm
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- 外部循環 IP34
- 内部循環 IP 54
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R134a
量: 0.17 kg
地球温暖化係数 (GWP): 1,430
CO₂ 同等 (CO₂e): 0.24 t
- 温度制御
- ベーシックコントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
- 動作温度範囲
- 20 °C...55 °C
- 設定範囲
- 30 °C...55 °C
- 定格出力 Pel
- 定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 360 W
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 380 W
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 465 W
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 490 W
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
- 1パック
- 1 個
- EAN
- 4028177610453
- ECLASS 8.0
- 27180704