ウォール型クーリングユニット ベーシックコントローラ式

品番: SK 3361140

冷却能力 500 W ~ 4.000 W までのウォール型クーリングユニット。標準的にベーシックコントローラー、RiNano コーティングの凝縮器および電気式凝縮水気化器が内蔵されています。

品番:
SK 3361140
材質
鋼板製
同梱品
配線済み
穴加工用テンプレート
固定部品
総冷却能力、DIN EN 14511準拠
冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 750 W
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 780 W
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 510 W
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 540 W
定格電圧
400 V、二相、50 Hz/60 Hz
400 V AC
定格電流 最大
50 Hz の場合: 1.2 A
60 Hz の場合: 1.4 A
起動電流(最大)
50 Hz の場合: 3.1 A
60 Hz の場合: 3.3 A
風量 (無障害フロー)
外部循環経路: 480 m³/h
内部循環経路: 600 m³/h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.5
仕様
ウォール型
寸法:
幅: 280 mm
高さ: 550 mm
奥行: 280 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
外部循環 IP34
内部循環 IP 54
冷媒/冷却剤
冷媒: R134a
量: 0.28 kg
温度制御
ベーシックコントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
動作温度範囲
20 °C...55 °C
設定範囲
30 °C...55 °C
定格出力 Pel
定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 480 W
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 550 W
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 530 W
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 640 W
適用ヒューズ
変圧器保護スイッチ: 6.3...10 A
1パック
1 個
純質量
20 kg
総質量
22 kg
EAN
4028177433748
ECLASS 8.0
27180704
取得認証
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
証明書
EAC
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル