ウォール型クーリングユニット ベーシックコントローラ式

品番: SK 3366110

冷却能力 500 W ~ 4.000 W までのウォール型クーリングユニット。標準的にベーシックコントローラー、RiNano コーティングの凝縮器および電気式凝縮水気化器が内蔵されています。

品番:
SK 3366110
材質
鋼板製
同梱品
配線済み
穴加工用テンプレート
固定部品
総冷却能力、DIN EN 14511準拠
冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 1,500 W
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 1,500 W
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 1,050 W
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 1,100 W
定格電圧
115 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大
50 Hz の場合: 14.3 A
60 Hz の場合: 14.7 A
起動電流(最大)
50 Hz の場合: 43 A
60 Hz の場合: 47 A
風量 (無障害フロー)
外部循環経路: 910 m³/h
内部循環経路: 860 m³/h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.4
仕様
ウォール型
寸法:
幅: 435 mm
高さ: 1,590 mm
奥行: 205 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
外部循環 IP34
内部循環 IP 54
冷媒/冷却剤
冷媒: R134a
量: 0.7 kg
温度制御
ベーシックコントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
動作温度範囲
20 °C...55 °C
設定範囲
30 °C...55 °C
定格出力 Pel
定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 1,075 W
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 1,200 W
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 1,265 W
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 1,375 W
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 20 A
1パック
1 個
純質量
68.4 kg
総質量
72 kg
EAN
4028177429680
ECLASS 8.0
27180704
取得認証
UL + C-UL (listed)
証明書
EAC
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル