- 品番:
- SK 3366140
- 材質
- 鋼板製
- 同梱品
- 配線済み
穴加工用テンプレート
固定部品
- 総冷却能力、DIN EN 14511準拠
- 冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 1,500 W
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 1,500 W
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 980 W
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 1,080 W
- 定格電圧
- 400 V、三相、50 Hz
- 460 V、三相、60 Hz
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 3 A
60 Hz の場合: 3.1 A
- 起動電流(最大)
- 50 Hz の場合: 8 A
60 Hz の場合: 8.8 A
- 風量 (無障害フロー)
- 外部循環経路: 910 m³/h
内部循環経路: 860 m³/h
- エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
- 成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.3
- 仕様
- ウォール型
- 寸法:
- 幅: 435 mm
高さ: 1,590 mm
奥行: 205 mm
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- 外部循環 IP34
- 内部循環 IP 54
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R134a
量: 0.7 kg
- 温度制御
- ベーシックコントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
- 動作温度範囲
- 20 °C...55 °C
- 設定範囲
- 30 °C...55 °C
- 定格出力 Pel
- 定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 1,090 W
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 1,240 W
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 1,260 W
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 1,430 W
- 適用ヒューズ
- モーター保護スイッチ: 6.3...10 A
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 61.75 kg
- 総質量
- 65 kg
- 関税率番号
- 84158200
- EAN
- 4028177429697
- ECLASS 8.0
- 27180704