ウォール型クーリングユニット Blue e+ 1.6 ~ 5.5 kW

品番: SK 3488640

1600 W~5500 Wまでの冷却能力を有する、エネルギー効率に優れたウォール型クーリングユニット Blue e+。回転速度が制御されたコンポーネントおよびヒートパイプ技術の導入により、平均75 %の省エネを達成します。鋼板およびステンレスのタイプがあります。

IoT インターフェース

適用ヒューズ for Blue e+ cooling units/chillers

適用ヒューズ for Blue e+ cooling units/chillers

適用ヒューズ for Blue e+ cooling units/chillers

品番:
SK 3488640
仕様
ウォール型
メリット
回転速度制御式コンポーネントおよびヒートパイプ技術により、平均 75 % の省エネを実現。
ユニークなマルチ電圧式により、全世界での使用が可能。
機器に優しい冷却で 盤内機器とクーリングユニット内部品を長寿命化
タッチディスプレイおよびインテリジェント インターフェースにより、直感的な操作
製品変更
クーリングユニットの電線接続部を保護するための接続ボックスカバーは、2024年初頭から納品内容に含まれなくなりました。カバー 3355.200 および 3355.210 は、オプションとしてご注文いただけます。
材質
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
塗装色
RAL 9007
同梱品
疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー
凝縮水自動気化装置が装備されています
取り付け部品を含む
配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
オプション
Blue e+ ジェネレーションのクーリングユニットやチラーを遠隔監視およびネットワーク化するには、品番 3124.300 の IoT インターフェースをご使用ください。デバイスのデータ、状態およびシステムメッセージを遠隔監視することにより、機械の可用性 (稼働率) およびプロセスの信頼性を向上させてください。
総冷却能力、DIN EN 14511準拠
冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 4 kW
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 4 kW
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 2.8 kW
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 2.8 kW
定格電圧
380 V~480 V、三相、50 Hz/60 Hz
注記:
取り付けについての注意事項を守ってください。
ソフトウェアをダウンロードすることにより、契約当事者とリタールの間で、これらのライセンス条件に従って、ソフトウェアを無料で使用するための契約が締結されます。
半屋外エリアでのみ使用可能 (説明についてはマニュアルをご覧ください)
品番について
許容電圧範囲: 380 V -10% (342 V) 、480 V +10% (509 V)
全埋め込み取り付けは不可
定格出力
1.45 kW
風量 (無障害フロー)
外部循環経路: 2,300 m³/h
内部循環経路: 2,300 m³/h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 3.08
成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 3.08
季節エネルギー効率比 (SEER) 50/60 Hz
6.4
仕様
ウォール型
寸法:
幅: 450 mm
高さ: 1,600 mm
奥行: 393 mm
取り付け用カットアウト
カットアウト 幅: 433 mm
カットアウト高さ: 1,579 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
内部循環 IP 55
Protection category NEMA
UL Type 12
UL Type 3R
冷媒/冷却剤
冷媒: R-1234yf
量: 1.76 kg
冷媒充填質量 (コンプレッサー): 1.04 kg
冷媒充填質量 (ヒートパイプシステム): 0.72 kg
地球温暖化係数 (GWP): 0.5
CO₂ 同等 (CO₂e): 0 t
温度制御
e+ コントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
動作温度範囲
-20 °C...60 °C
保管温度範囲
-40 °C...70 °C
使用温度範囲、冷媒回路 (アクティブ)
3 °C...60 °C
使用温度範囲 (ヒートパイプ)
-20 °C...45 °C
設定範囲
20 °C...50 °C
定格出力 Pel
定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 1.3 kW
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 1.3 kW
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 1.25 kW
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 1.25 kW
許容最大圧力 (p 最大)
24 バール
1パック
1 個
純質量
71.2 kg
総質量
91 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
351.95 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
84158200
ECLASS 8.0
27180704
製品説明
SK Blue e クーリングユニット、ウォール型、4.0 kW、380~480 V、三相、50/60 Hz、ステンレス製、幅x高さx奥行 450x1600x393 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
資料
Further instructions
Instructions – R-1234yf
データシート
Safety data sheet refrigerant
技術システムマニュアル
詳細技術情報
ソフトウェア
Licence condition
Updater