- 品番:
- SK 3488940
- 仕様
- ウォール型
- メリット
- 回転速度制御式コンポーネントおよびヒートパイプ技術により、平均 75 % の省エネを実現。
- ユニークなマルチ電圧式により、全世界での使用が可能。
- 機器に優しい冷却で 盤内機器とクーリングユニット内部品を長寿命化
- タッチディスプレイおよびインテリジェント インターフェースにより、直感的な操作
- 製品変更
- クーリングユニットの電線接続部を保護するための接続ボックスカバーは、2024年初頭から納品内容に含まれなくなりました。カバー 3355.200 および 3355.210 は、オプションとしてご注文いただけます。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー
凝縮水自動気化装置が装備されています
取り付け部品を含む
配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
- オプション
- Blue e+ ジェネレーションのクーリングユニットやチラーを遠隔監視およびネットワーク化するには、品番 3124.300 の IoT インターフェースをご使用ください。デバイスのデータ、状態およびシステムメッセージを遠隔監視することにより、機械の可用性 (稼働率) およびプロセスの信頼性を向上させてください。
- 総冷却能力、DIN EN 14511準拠
- 冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 4 kW
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 4 kW
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 2.8 kW
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 2.8 kW
- 定格電圧
- 380 V~480 V、三相、50 Hz/60 Hz
- 注記:
- ソフトウェアをダウンロードすることにより、契約当事者とリタールの間で、これらのライセンス条件に従って、ソフトウェアを無料で使用するための契約が締結されます。
- 半屋外エリアでのみ使用可能 (説明についてはマニュアルをご覧ください)
- Blue e+ クーリングユニットを保護するには、適切な過電圧保護装置を設置する必要があります:
- 動作電圧 460 V 以下 (三相):Uc 275 V、Imax 40 kA、In 20 kA、Up 1.5 kV。
- 動作電圧 460 V 以上 (三相):Uc 385 V、Imax 40 kA、In 20 kA、Up 1.5 kV。
- 品番について
- 許容電圧範囲: 380 V -10% (342 V) 、480 V +10% (509 V)
- 全埋め込み取り付けは不可
- 定格出力
- 1.45 kW
- 風量 (無障害フロー)
- 外部循環経路: 2,300 m³/h
内部循環経路: 2,300 m³/h
- エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
- 成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 3.08
成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 3.08
- 季節エネルギー効率比 (SEER) 50/60 Hz
- 6.4
- 仕様
- ウォール型
- 寸法:
- 幅: 450 mm
高さ: 1,600 mm
奥行: 393 mm
- 取り付け用カットアウト
- カットアウト 幅: 433 mm
カットアウト高さ: 1,579 mm
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- 内部循環 IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- UL Type 3R
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R-1234yf
量: 1.76 kg
冷媒充填質量 (コンプレッサー): 1.04 kg
冷媒充填質量 (ヒートパイプシステム): 0.72 kg
地球温暖化係数 (GWP): 0.5
CO₂ 同等 (CO₂e): 0 t
- 温度制御
- e+ コントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
- 動作温度範囲
- -20 °C...60 °C
- 保管温度範囲
- -40 °C...70 °C
- 使用温度範囲、冷媒回路 (アクティブ)
- 3 °C...60 °C
- 使用温度範囲 (ヒートパイプ)
- -20 °C...45 °C
- 設定範囲
- 20 °C...50 °C
- 定格出力 Pel
- 定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 1.3 kW
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 1.3 kW
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 1.25 kW
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 1.25 kW
- 許容最大圧力 (p 最大)
- 24 バール
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 72.4 kg
- 総質量
- 91 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 352.59 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 製品説明
-
SK Blue e+ クーリングユニット、ウォール型、4.0 kW、380~480 V、三相、50/60 Hz、鋼板製、幅x高さx奥行 450x1600x393 mm