ルーフ型クーリングユニット Blue e+ 総冷却能力 1.30 kW

品番: SK 3485730

革新的なハイブリッド技術による、革命的なエネルギー効率。回転速度制御式コンポーネントおよびヒートパイプ技術により、平均 75% の省エネを実現。世界中での使用を可能にする、独自のマルチ電圧式。タッチディスプレイによる、直感的な操作。

IoT インターフェース

品番:
SK 3485730
仕様
ルーフ型
メリット
回転速度制御式コンポーネントおよびヒートパイプ技術により、平均 75 % の省エネを実現。
ユニークなマルチ電圧式により、全世界での使用が可能。
機器に優しい冷却で 盤内機器とクーリングユニット内部品を長寿命化
タッチディスプレイおよびインテリジェント インターフェースにより、直感的な操作
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
ルーフ型クーリングユニット Blue e+
プリーツフィルター
配線済み
取り付け部品を含む
凝縮水排水ホース (3 m)
オプション
Blue e+ ジェネレーションのクーリングユニットやチラーを遠隔監視およびネットワーク化するには、品番 3124.300 の IoT インターフェースをご使用ください。デバイスのデータ、状態およびシステムメッセージを遠隔監視することにより、機械の可用性 (稼働率) およびプロセスの信頼性を向上させてください。
総冷却能力、DIN EN 14511準拠
冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 1.3 kW
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 1.3 kW
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 0.6 kW
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 0.6 kW
定格電圧
110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
380 V~480 V、三相、50 Hz/60 Hz
注記:
取り付けは、最小寸法 (幅x奥行) 800 x 600 mm のエンクロージャーにのみ可能
プリーツフィルター無しの運転は、許可されていません!
ソフトウェアをダウンロードすることにより、契約当事者とリタールの間で、これらのライセンス条件に従って、ソフトウェアを無料で使用するための契約が締結されます。
定格出力
0.75 kW
風量 (無障害フロー)
外部循環経路: 750 m³/h
内部循環経路: 700 m³/h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.94
成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.94
季節エネルギー効率比 (SEER) 50/60 Hz
4.6
仕様
ルーフ型
寸法:
幅: 700 mm
高さ: 308 mm
奥行: 560 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
外部循環経路 IP 54 (プリーツフィルター付き)
内部循環経路 IP 54 (プリーツフィルター付き)
冷媒/冷却剤
冷媒: R-1234yf
量: 0.56 kg
冷媒充填質量 (コンプレッサー): 0.37 kg
冷媒充填質量 (ヒートパイプシステム): 0.19 kg
地球温暖化係数 (GWP): 0.5
CO₂ 同等 (CO₂e): 0 t
電源接続
差し込み式ターミナルストリップ
温度制御
e+ コントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
動作温度範囲
-20 °C...55 °C
保管温度範囲
-40 °C...70 °C
使用温度範囲、冷媒回路 (アクティブ)
3 °C...55 °C
使用温度範囲 (ヒートパイプ)
-20 °C...45 °C
設定範囲
20 °C...50 °C
定格出力 Pel
定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.67 kW
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.67 kW
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 0.57 kW
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 0.57 kW
許容最大圧力 (p 最大)
24 バール
1パック
1 個
純質量
38 kg
総質量
56.25 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
181.79 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
84158200
ECLASS 8.0
27180704
製品説明
SK ルーフ型クーリングユニット Blue e+、鋼板製、1.3 kW、110~240 V、単相、50/60 Hz、380~480 V、三相、50/60 Hz、幅x高さx奥行 700x308x560 mm
取得認証
TÜV (技術検査協会) 安全性試験済み
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
資料
Further instructions
Instructions – R-1234yf
データシート
Safety data sheet refrigerant
技術システムマニュアル
詳細技術情報
ソフトウェア
Licence condition
Updater