温度管理 空冷式および水冷式熱交換器、チラー プロセス冷却および機械冷却が必要とされる現場、あるいはエンクロージャー内で発生する電力損失 (熱損失) が水冷式熱交換器によって排出される場合などのような、高い冷却能力が必要とされる現場で、効率の良い液体冷却はその威力を発揮します。 空冷式および水冷式熱交換器、チラー チラー 冷却媒体 (通常は水) を経済的に冷却し、かつ円滑に集中供給する大切な役割を果たします。チラーは、熱負荷が特に高い場合に使用されます。設備または機械のすべての冷却タスクは、配管システムを介して解決されます。冷却能力 1 kW ~ 48 kW。冷却能力 1 kW ~ 6 kW に関しては、エネルギー効率の高い Blue e+ テクノロジー製品もご用意できます。 製品へ 空冷式および水冷式熱交換器、チラー 水冷式熱交換器 空冷式/水冷式熱交換器は、ウォール型とルーフ型、または VX25 連結型エンクロージャーシステムへの組み込みが可能で、過酷な環境下での使用に最適です。衛生管理が重要な分野向けにハイジェニック (衛生環境) デザイン (HD) バージョンもご用意しています。 製品へ